Philips Lámparas LED clásicas de filamento
Lámparas LED clásicas de filamento para iluminación decorativa
Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4929002983001 | 4 | 250 | 1800 | E27 |
Información de la familia de productos
Descripción
Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.
Ventajas
Cerca de un 90 % de ahorro de energía
Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de reemplazo
Características
Diseño tradicional con formato clásico
Diseñadas para ser vistas, lucen bien encendidas y apagadas