Philips LuxSpace cuadrado, empotrado

LuxSpace cuadrado, empotrado: alta eficacia, confort visual y un diseño elegante

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los clientes buscan optimizar todos sus recursos, y eso incluye no solo sus gastos operativos (energía, etc.) sino también sus recursos humanos. Los ahorros de energía son, por lo tanto, una prioridad, pero no deben tener un efecto adverso sobre el bienestar de los empleados, que necesitan un ambiente agradable para poder ser más productivos, o sobre los clientes, que quieren disfrutar de su experiencia de compra. LuxSpace brinda la combinación perfecta de eficacia, suavidad de la luz y diseño, sin comprometer el rendimiento de la iluminación (reproducción del color y uniformidad del color). Ofrece una amplia variedad de opciones para crear el ambiente deseado, más allá de la aplicación.

Ventajas

  • La mejor eficacia de su clase

  • Crea una luz suave y natural, lo que asegura el confort visual

Características

  • Cuatro opciones de ópticas: brillo intenso, facetada, mate y blanca

  • Colores de borde: metalizado con brillo intenso, blanco (RAL9010), gris, negro (RAL9004), como estándar (cualquier otro color RAL disponible a pedido)

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Tiendas minoristas
  • Hospitales
  • Hoteles
  • Aeropuertos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LuxSpace cuadrado, empotrado es_MX pdf 312.5 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 674.3 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 532.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-LuxSpace cuadrado, empotrado
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
LuxSpace square, recessed zip 7.8 MB

Complementos de software

Family-IES-LuxSpace cuadrado, empotrado
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips LuxSpace2 Square DN572B Ref 910505100948.pdf pdf 658.5 kB