Philips GreenSpace Flex

Brinda superflexibilidad, gran gama de productos e integración perfecta del sistema con clientes de Hospitality..

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

GreenSpace Flex es una gama de alto rendimiento especializada en el segmento Hospitality para países GC/GM. Con un concepto de diseño modular, los motores de luz y los diferentes bordes pueden multiplicar la combinación para satisfacer las necesidades diversificadas de los clientes.

Ventajas

  • Gama completa que cubre entre 400 lm y 3,000 lm, 3 CCT y 3 ángulos de haz de la luz.

  • Superflexibilidad con diseño modular y ajustes diferentes para adaptarse a diversas aplicaciones.

Características

  • 6 W~42 W (400 lm~3,200 lm)

  • CRI 90, SDCM <3

Aplicaciones

  • Habitación de huéspedes
  • Baño
  • Pasillo
  • Vestíbulo

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenSpace Flex es_MX pdf 427.9 kB
Instrucciones de instalación
GreenSpace Flex pdf 15.7 MB

Imágenes

Family-Photographs-GreenSpace Flex
Diversos activos - Visuals