México - Español

Philips External slim Downlight DL252, 18 W, 1300 lm, 6500 K, Haz de luz ancho, Blanco

DL252 G2 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV

Descripción del producto

Metal, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1300 lm, 18 W, 72.00 lm/W, 6500 K, (0.313, 0.337) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código del pedido: 929002635701
Código de pedido completo: 871869974903300

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Vida útil nominal
    25,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    12,500
  • Lighting Technology
    LED
  • Período de garantía
    1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002635701 es_MX pdf 732.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002635701_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929002635701_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - DL252 G2 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV ies 2.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-RETRO-RETRO-Ref-929003259533 pdf 830.1 kB