México - Español

Philips External slim Downlight DL252, 18 W, 1300 lm, 6500 K, Haz de luz ancho, Blanco

DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk

Descripción del producto

Metal, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1300 lm, 18 W, 72.00 lm/W, 6500 K, (0.313, 0.337) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código del pedido: 929002322101
Código de pedido completo: 871869973420600

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Vida útil nominal
    25,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    12,500
  • Lighting Technology
    LED
  • Período de garantía
    1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002322101 es_MX pdf 726.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002322101_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929002322101_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk ies 2.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-RETRO-RETRO-Ref-929003259533 pdf 830.1 kB