Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Reflector blanco, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54
Descripción del producto
D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrado, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 2000 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Reflector blanco perforado sin rejilla, Reflector blanco, Policarbonato, IP20/54 | Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Montaje
- Empotrado
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años