México - Español

Philips Ledinaire Waterproof WT065C, 60 W, L1500 mm, 9800 lm, 4000 K, Simétrico, Transparente, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 9800 lm, 60 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simétrico, Transparente, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)

Código del pedido: 911401874084
Código de pedido completo: 871951495818099

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Etiqueta de Servicio
No
Lighting Technology
LED
Nivel
Valor
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401874084 es_MX pdf 317.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, Ledinaire waterproof WT065C pdf 4.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401874084_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401874084_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500 ies 7.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G2 LED98S 840 PSU L1500 911401874084 pdf 622.5 kB