Philips CitySoul gen2 LED Grande

Philips CitySoul LED gen2: una identidad versátil

Productos

Producto Comparar
111
10,080
3000
80-89
91

Información de la familia de productos

Descripción

CitySoul gen2 LED es una de las familias de alumbrado público urbano más versátil e inspirada diseñada por Philips hasta la fecha. Esta gama altamente eficaz ofrece niveles de iluminación excelentes, mientras que también proporciona el entorno adecuado para todas las áreas de aplicación urbanas, desde las afueras de la ciudad hasta el centro de la ciudad. Mediante la. modularidad avanzada de la familia CitySoul y la adición de nuevas innovaciones como el anclaje Accent, Philips ha convertido esta gama en la solución ideal para todos los contextos urbanos. El diseño es más plano, completamente redondo y las transiciones con la spigot y el anclaje están completamente enrasados, lo cual le aporta al paisaje urbano una identidad coherente,. elegante y discreta. Gracias a su plataforma LED optimizada Ledgine de Philips incorporada y a su gran variedad de ópticas disponibles diseñadas para aplicaciones específicas, CitySoul LED gen2 proporciona la cantidad ideal de luz y en la dirección adecuada para su calle, permitiendo así, mayores ahorros energéticos. La luminaria viene con uno o dos enchufes Philips SR (listo para el sistema), lo que la prepara para el futuro. Esto significa que la CitySoul LED gen 2 está lista para sincronizarse por sí misma o mediante aplicaciones de software de iluminación y de control avanzados como Interact City de Signify. Además, cada luminaria se puede identificar de forma única e independiente, gracias a la aplicación de etiquetas de Servicio Philips. Mediante el escaneo sencillo del código QR, ubicado en la parte interior de la puerta de la columna, obtiene acceso instantáneo a la configuración de la luminaria, lo que permite acelerar y facilitar las tareas de mantenimiento y programación, y crear una biblioteca digital de activos de iluminación y refacciones. CitySoul LED gen2 también puede equiparse con nuestro modo de iluminación específico para preservar un cielo nocturno oscuro.

Ventajas

  • Un conjunto de herramientas de iluminación integrado UrbanStyling diseñado para diferentes aplicaciones urbanas

  • Las luminarias, los anclajes y los postes están diseñados como un solo concepto integrado para garantizar

Características

  • Una amplia gama de juegos elegantes, especializados y completos, en los que se incluyen los postes y los soportes, una opción con inclinación, post-top doble y versiones de catenaria

  • Varias funciones para brindar un nivel de iluminación más eficaz y confortable

Aplicaciones

  • Centros urbanos
  • Parques y plazas
  • Carreteras y calles
  • Distritos comerciales

Descargas