Philips CitySoul gen2 LED Grande, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribución media 50, Clase de seguridad II, IP66, SRG10-10

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Entrada lateral para un diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensión hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo normal, Bloque de conexión con tornillos

Código del pedido: 912300024412
Código de pedido completo: 871869987869600

Descargas