México - Español

Philips EssentialForce

La iluminación esencial para las calles

Productos

BRP230 LED78 NW 52W DMLN P7 0-10 MX
BRP230 LED78 NW 52W DMLN P7 0-10 MX
919306035611
BRP230 LED90 NW 65W DMLN P7 0-10 MX
BRP230 LED90 NW 65W DMLN P7 0-10 MX
919306035621

Información de la familia de productos

Descripción

Con una eficacia medida de hasta 150 lm/W y un buen rendimiento óptico, la familia EssentialForce garantiza una solución óptima en cuanto a la relación calidad-precio, a la vez que cumple con las normas locales de aplicación para el alumbrado público.

Ventajas

  • Carcasa de aluminio fundido a presión, pintura gris Munsel N6.5.

  • Dos opciones de temperatura de color disponibles (4000 K y 5000 K)

Características

  • Solución asequible para el alumbrado público y vial.

  • Eficacia óptima medida (de hasta 150 lm/W)

Aplicaciones

  • Rutas de tráfico: calles y avenidas.
  • Áreas céntricas: parques y plazas, cruceros peatonales, ciclovías y áreas de estacionamiento.
  • Grandes áreas abiertas: patios industriales, estacionamientos.

Advertencia y seguridad

  • Siga las instrucciones de montaje proporcionadas por el fabricante.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet EssentialForce es_MX pdf 241.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-EssentialForce
Diversos activos - Visuals