Philips LED Designer Deco

Logre un estilo vintage o moderno al ahorrar dinero con tecnología LED

Productos

6.5ST19/VIN/820/E26/Amber/G/SP/D 1PFT20
6.5ST19/VIN/820/E26/Amber/G/SP/D 1PFT20
929002986903
3.5T10/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20
3.5T10/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20
929002987403
5.5ST19/VIN/950/E26/CL/G/SP D 4/1PF T20
5.5ST19/VIN/950/E26/CL/G/SP D 4/1PF T20
929002988803

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas LED Designer Deco de Philips le permiten mantener una luz cálida o clásica o un efecto moderno o chic mientras brindan una vida útil más larga y ahorros de energía

Ventajas

  • Distribución y color de la luz que reproduce el efecto de las lámparas estándares de estilo vintage o con un tono moderno y sofisticado

  • Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas

Características

  • Diseño de controlador compacto integrado para lograr un estilo y sensación decorativos

  • Atenuación suave

Aplicaciones

  • Restaurantes y bares
  • Recepciones, áreas de recepción

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED Designer Deco es_MX pdf 265.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED Designer Deco
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED Designer Deco
Diversos activos - Software Plugins