Philips LED A15

Elegancia ahorradora de energía en un diseño más familiar

Productos

3.5A15/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20
3.5A15/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20
929002987203

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas A15 de Philips ofrecen un ambiente ahorrador de energía con un efecto elegante. Su diseño único proporciona luz en todas las direcciones, dándole a los diseñadores de iluminación una alternativa con vida útil larga a las fuentes incandescentes estándares.

Ventajas

  • Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas

  • Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI)

Características

  • Diseño de controlador compacto integrado para lograr un estilo y sensación decorativos

  • Atenuación suave

Aplicaciones

  • Candelabros
  • Iluminación de marquesinas
  • Ventiladores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED A15 es_MX pdf 213.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED A15
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED A15
Diversos activos - Software Plugins