Philips Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, 600 mm, 100-277 V, 8 W, 17-18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 15000 hora(s)

ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV

Descripción del producto

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, 600 mm, 100-277 V, 8 W, LED alternative to 17-18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal, 0 %

Código del pedido: 929004300912

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004300912 es_MX pdf 603.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004300912_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004300912_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV IES 19.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929004300912 pdf 890.1 kB