México - Español

Philips Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 110-220 V, 8 W, 17-18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 15000 hora(s)

ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV

Descripción del producto

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 110-220 V, 8 W, LED alternative to 17-18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal

Código del pedido: 929003561711

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003561711 es_MX pdf 622.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003561711_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003561711_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV IES 16.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929003561611-EPD pdf 678.8 kB