México - Español

Philips Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 110-220 V, 16 W, 32-36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 hora(s)

ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV

Descripción del producto

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 110-220 V, 16 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal

Código del pedido: 929003561511

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    15,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Período de garantía
    1 años

Descargas

Familia

Producto