Philips Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 110-220 V, 16 W, 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 15000 hora(s)

ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV

Descripción del producto

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 110-220 V, 16 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal

Código del pedido: 929003561411

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003561411 es_MX pdf 613.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003561411_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003561411_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV IES 16.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-4ft5ft-Ref-929003087611 pdf 689.3 kB