Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8

Discontinued

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 151 lm/W, EEL D, G13, Cristal, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código del pedido: 929002021802
Código de pedido completo: 871869964693600

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
60,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002021802 es_MX pdf 630.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002021802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002021802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 ies 76.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB