Philips CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 2400 mm, 100-240 V, 32 W, 75W, 6500 K, 3600 lm, 30000 hora(s)

CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 WV

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 2400 mm, 100-240 V, 32 W, LED alternative to 75W, 6500 K, 3600 lm, 30000 hora(s), 112 lm/W, FA8, Cristal, 0 %

Código del pedido: 929003604911

Especificaciones

Tapa-base
FA8
Vida útil nominal
30,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003604911 es_MX pdf 620.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003604911_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003604911_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 WV IES 6.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-COMF-1367-Ref-929003604911 pdf 889.8 kB