Philips CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, 32-36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 25000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W865 C W G

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 25000 hora(s), 116.00 lm/W, G13

Código del pedido: 929002000172
Código de pedido completo: 871869963763700

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002000172 es_MX pdf 623.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002000172_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002000172_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W865 C W G IES 1.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929002000072 pdf 679.3 kB