Philips MASTER, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm HO VWV 14W 865 T8

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 hora(s), 150 lm/W, G13, Plástico, 0 %

Código del pedido: 929004285212
Código de pedido completo: 872110307354900

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
60,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004285212 es_MX pdf 605.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004285212_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004285212_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO VWV 14W 865 T8 ies 42.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration pdf 661.1 kB