Philips MASTER, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 50000 hora(s)

MAS LEDtube STD 1200mm 14W840 T8 I W

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 50000 hora(s), 150.00 lm/W, G13

Código del pedido: 929001375442

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001375442 es_MX pdf 343.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001375442_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001375442_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube STD 1200mm 14W840 T8 I W ies 43.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-MainsT8-COMF-2167-Ref-929001375442 pdf 657.0 kB