México - Español

Philips LED HPI, T80 en forma de T, Red eléctrica, 110-240 V, 40 W, CFL-i 42W, HID 55W, E27, 6500 K, 3000 lm, 25000 hora(s)

TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV

Descripción del producto

LED HPI, T80 en forma de T, Red eléctrica, 110-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 42W, HID 55W, E27, 6500 K, 3000 lm, 25000 hora(s), 75 lm/W, RG1

Código del pedido: 929004271212
Código de pedido completo: 872110306405900

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004271212 es_MX pdf 523.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004271212_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004271212_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-PHILIPS-TrueForce-LED-COMF-7165405-Ref-929004271212 pdf 944.3 kB