México - Español

Philips LED HPI, T70 en forma de T, Red eléctrica, 110-240 V, 30 W, CFL-i 32W, HID 50W, E27, 6500 K, 2200 lm, 25000 hora(s)

TForce Core HB 2.2Klm 30W E27 865 WV

Descripción del producto

LED HPI, T70 en forma de T, Red eléctrica, 110-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 32W, HID 50W, E27, 6500 K, 2200 lm, 25000 hora(s), 73 lm/W, RG1

Código del pedido: 929004271112
Código de pedido completo: 872110306403500

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004271112 es_MX pdf 527.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004271112_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004271112_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 2.2Klm 30W E27 865 WV ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-PHILIPS-TrueForce-LED-COMF-7165405-Ref-929004271212 pdf 944.3 kB