Philips LED HPI, T140, Solo red eléctrica, 110-240 V, 60 W, 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 25000 hora(s)
TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV
Descripción del producto
LED HPI, T140, Solo red eléctrica, 110-240 V, 60 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 25000 hora(s), 83 lm/W, RG1
Especificaciones
- Tapa-base
- E27
- Vida útil nominal
- 25,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50,000
- Lighting Technology
- LED HPI
- Período de garantía
- 3 años