México - Español

Philips LED HPI, T100, Solo red eléctrica, 110-240 V, 40 W, 60W CFL, 45W HID, E27, 6500 K, 3000 lm, 25000 hora(s)

TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV

Descripción del producto

LED HPI, T100, Solo red eléctrica, 110-240 V, 40 W, LED alternative to 60W CFL, 45W HID, E27, 6500 K, 3000 lm, 25000 hora(s), 75 lm/W, RG1

Código del pedido: 929003758712
Código de pedido completo: 872016930319500

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003758712 es_MX pdf 578.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003758712_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003758712_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-Core-LED-Industrial-and-Retail-HPI-SON-HPL-COMF-7165405-Ref-929003758812 pdf 742.7 kB