Philips CorePro, LED, PL-C;PL-T, 148 mm, 8.5 W, 3000 K, 900 lm, 50000 hora(s)

8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C;PL-T, 148 mm, 8.5 W, 3000 K, 900 lm, 50000 hora(s), 105.00 lm/W, G24q Rotatable end-cap, Plástico

Código del pedido: 929001388104

Especificaciones

Tapa-base
G24q Rotatable end-cap
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001388104 es_MX pdf 468.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001388104_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001388104_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1 ies 4.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-8.5PL-C-T-COR-26H-840-IF9-P-4P-DIM-10-1-COMF-7403978-Ref-929001388304 pdf 688.4 kB