Philips LEDspot, PAR38, 90 W, E26, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 900 lm, 25000 hora(s), Plástico
10PAR38/90W/DipS/5CCT/40D/D/P/E26/T20
Descripción del producto
LEDspot, PAR38, 90 W, E26, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 900 lm, 25000 hora(s), Plástico, 90 lm/W
Especificaciones
- Tapa-base
- E26
- Vida útil nominal
- 25,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50,000
- Lighting Technology
- LEDspot