Philips LED PAR30 S/L
Todo lo que le gusta de un PAR30 halógeno con las ventajas de los LED. Haga que su mercancía o espacio se destaque sin ninguna distracción.
Productos
10PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/D
929003754904
10PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/D
929003755004
10PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/D
929003755204
10PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/D
929003755304
10PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/P/D/T/JA8
929003755604
5 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Los minirreflectores LED de Philips con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos del haz de luz de 10 y 40 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación general.
Ventajas
Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas
Costos de mantenimiento más bajos
Características
Vida útil prolongada de hasta 40 000 horas
Prácticamente no emite luz UV/IR en el haz