Philips MasterClass Plastic (WarmGlow) A-Shape Lamps

Lámparas de plástico prémium en formato A con una regulación de intensidad única en su categoría, con un resplandor cálido y una larga vida útil, pensadas para el sector minorista y hotelero de alta gama.

Productos

8.8A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT
8.8A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT
929001940904

Información de la familia de productos

Descripción

Ofrece una amplia variedad de características de alta gama, como una regulación de intensidad única en su categoría con un resplandor cálido, una vida útil de 25.000 horas y certificación Title 20, ideal para la iluminación ambiental y decorativa en establecimientos minoristas, hoteles y restaurantes de alta gama.

Ventajas

  • Ideal para crear un ambiente acogedor gracias a la regulación de intensidad con un resplandor cálido.

  • Larga duración que reduce la necesidad de reemplazos

Características

  • Foco de plástico

  • Regulación de intensidad única en su categoría con un resplandor cálido (2200–2700 K)

Aplicaciones

  • Hotelería
  • Tiendas minoristas
  • Comercio minorista de alta gama/lujo

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MasterClass Plastic (WarmGlow) A-Shape Lamps es_MX pdf 183.3 kB
Documentación adicional
A19 bulletin pdf 2.4 MB

Imágenes

Family-Photographs-MasterClass Plastic (WarmGlow) A-Shape Lamps
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-MasterClass Plastic (WarmGlow) A-Shape Lamps
Diversos activos - Software Plugins