Philips TL5 Essential HO Super 80

Una lámpara TL5 asequible con una gran salida de luz

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara T5 de descarga de mercurio de baja presión con funda tubular de 16 mm y gran salida de flujo luminoso.

Ventajas

  • Proporciona la miniaturización del sistema y la máxima libertad de diseño de la luminaria

  • Optimizada para instalaciones que requieran un gran flujo luminoso

Características

  • Diseñada para una gran salida de flujo luminoso y miniaturización del sistema

  • Revestimiento fluorescente de 3 bandas altamente eficiente en combinación con revestimiento previo

Aplicaciones

  • Industria, edificios públicos, aeropuertos, instalaciones de deportes de interior, depósitos

Advertencia y seguridad

  • Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TL5 Essential HO Super 80 es_MX pdf 173.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-TL5 Essential HO Super 80
Diversos activos - Visuals