La iluminación fluorescente más eficiente y brillante del mundo
Esta lámpara TL5 de eficacia extrema (diámetro del tubo de 16 mm) permite ahorrar mucha energía gracias al reemplazo de lámparas individual. La lámpara TL5 HO Eco está optimizada para instalaciones que requieren una gran salida de luz y ofrece una excelente conservación del flujo luminoso y reproducción de color. Las áreas de aplicación abarcan desde oficinas e industrias hasta escuelas y comercios.
Hasta un 10 % de ahorro de energía con solo cambiar la lámpara
La misma calidad de luz que las lámparas MASTER TL5 HO lamps
Gran eficacia de la lámpara de hasta 109 lm/W
Hasta un 10 % de reducción de potencia en comparación con las lámparas MASTER TL5 HO estándares
La reducción en el consumo de energía solo se logra con un dispositivo de corriente controlada.
Las lámparas funcionan perfectamente con dispositivo de potencia controlada, pero, en ese caso, la salida de luz puede alcanzar el 10 % o más.