México - Español

Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco

La iluminación fluorescente más eficiente del mundo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Esta lámpara TL5 de eficacia extrema (diámetro del tubo de 16 mm) permite ahorrar mucha energía gracias al reemplazo individual de lámparas. La lámpara TL5 HE Eco ofrece un excelente mantenimiento lumínico y reproducción de color. Las áreas de aplicación abarcan desde oficinas e industrias hasta escuelas y comercios.

Ventajas

  • Hasta un 10 % de ahorro de energía con solo cambiar la lámpara

  • La misma calidad de luz que las lámparas MASTER TL5 HE

Características

  • Gran eficacia de la lámpara de hasta 114 lm/W

  • Hasta un 10 % de reducción de potencia en comparación con las lámparas MASTER TL5 He estándares

Aplicaciones

  • Resultan ideales para luminarias empotradas, montadas sobre superficies y suspendidas, por ejemplo, en oficinas, comercios, escuelas, edificios públicos e industrias (techo bajo), donde se necesita iluminación de gran calidad y eficiencia energética

Advertencia y seguridad

  • La reducción en el consumo de energía solo se logra con un dispositivo de corriente controlada.

  • Las lámparas funcionan perfectamente con dispositivo de potencia controlada, pero, en ese caso, la producción de luz puede alcanzar el 10 % o más.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER TL5 High Efficiency Eco es_MX pdf 205.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER TL5 High Efficiency Eco
Diversos activos - Visuals