Philips Energy Advantage Extra Long Life T8

Ahorros de energía, vida útil muy prolongada y contenido de mercurio muy bajo

Productos

Producto Comparar
25
2,350
5000
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips Energy Advantage T8 Extra Long Life son una novedad en la industria. Estas lámparas ofrecen grandes ahorros de energía y tienen una duración muy prolongada.

Ventajas

  • Ahorrá $32 en costos de energía sobre la vida útil nominal promedio de la lámpara** en comparación con una lámpara 32 W T8

  • Funciona con cualquier balasto*** de inicio instantáneo e inicio programado

Características

  • Ahorrá 7 W por lámpara de forma instantánea al comparar una Energy Advantage T8 25 W con una lámpara T8 32 W estándar

  • Solo 1,7 mg de mercurio con la tecnología ALTO II

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones donde se buscan los beneficios de ahorro de energía y ciclos de reemplazo de lámparas más prolongados.

Advertencia y seguridad

  • Para poder garantizar la integridad del revestimiento, se recomienda reemplazar las lámparas Secura antes o al momento de alcanzar el límite de vida útil especificado para la lámpara (50 % fallas en ciclo de interrupción de 3 horas).

Descargas