Philips Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S/PL-L: compacto para ofrecer libertad de diseño

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Con un espectro optimizado que iguala la sensibilidad de los ojos de las moscas, las lámparas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S y PL-L son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no producen radiación UV-B y, por lo tanto, son muy seguras. Además, al tener el menor contenido de mercurio de la industria y ser 100 % libres de plomo, estas lámparas representan una muy buena elección para el medio ambiente. La disponibilidad de una amplia variedad de formatos (recto [T5, T8 y T12], circular [TL-E] y compacto [PL-S/PL-L]) y potencias te permite realizar todo tipo de diseños para los sistemas electrónicos para matar moscas.

Ventajas

  • Iguala a la perfección la sensibilidad de los ojos de las moscas, de modo que atrae más insectos

  • Uso seguro

Características

  • Emite radiación UV-A de onda larga en el rango de 350-400 nm

  • Relación UV-B/UV-A inferior al 0,1 % (UV-B 280-315 nm)

Aplicaciones

  • Trampas para insectos, mata insectos electrónico (Electronic Fly Killers, EFK)

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Actinic BL PL-S/PL-L es_MX pdf 155.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-Actinic BL PL-S/PL-L
Diversos activos - Visuals