Philips Actinic BL PL-L Secura

Actinic BL PL-L Secura - compacto y aprobado por HACCP

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Con un espectro optimizado que coincide con la sensibilidad ocular de la mosca doméstica, las lámparas Actinic BL PL-L Secura son perfectas para atraer insectos. Con el formato de producto PL-L compacto en una variedad de potencias, son posibles nuevos diseños atractivos. Además, estas lámparas prácticamente no tienen salida UV-B, por lo que son perfectamente seguras. Además, cuentan con una funda especial “Secura” que mantiene todos los vidrios y componentes juntos en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de que las astillas de vidrio caigan sobre las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Y es por eso que cumple con los estrictos requerimientos HACCP. Es más, con el menor contenido de mercurio de la industria y al estar 100% libres de plomo, estas lámparas representan una muy buena opción ambiental.

Ventajas

  • Iguala a la perfección la sensibilidad de los ojos de las moscas, de modo que atrae más insectos

  • Uso seguro

Características

  • Emite radiación UV-A de onda larga en el rango de 350-400 nm

  • Relación UV-B/UV-A inferior al 0,1% (UV-B 280-315 nm)

Aplicaciones

  • Trampas para insectos, mata insectos electrónico (Electronic Fly Killers, EFK)

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún impacto en su salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire las piezas, preferiblemente con guantes. Colóquelas en una bolsa de plástico sellada y llévela a las instalaciones de separación de residuos locales para su reciclaje. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Actinic BL PL-L Secura es_MX pdf 166.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-Actinic BL PL-L Secura
Diversos activos - Visuals