Philips MSR Gold™ MiniFastFit (giras/escenario)

MSR Gold™ MiniFastFit: reemplazo de lámparas en segundos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Gracias al diseño especial de la base de la lámpara, solo tomará unos segundos reemplazar las MSR Gold™ MiniFastFit, para asegurar la continuidad del entretenimiento en los boliches sin interrupciones. Además, los innovadores pintes dorados garantizan una excelente transferencia de corriente para prolongar la vida útil de la lámpara y del soporte de la lámpara y, por lo tanto, reducir los costos de reemplazo de la lámpara. El tamaño compacto de la lámpara permite diseñar luminarias de fácil manipulación y tamaño pequeño, mientras que el arco muy corto proporciona una alta percepción de brillo y un haz de gran intensidad.

Ventajas

  • Reemplazo de lámparas en solo segundos

  • Fácil manejo, luminarias más pequeñas y livianas

Características

  • Philips MiniFastFit

  • Diseño compacto

Aplicaciones

  • Eventos
  • Shows
  • Giras/Escenario

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MSR Gold™ MiniFastFit (giras/escenario) es_MX pdf 352.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-MSR Gold™ MiniFastFit (giras/escenario)
Diversos activos - Visuals