Las lámparas MSD Platinum dan lugar a nuevos niveles de libertad creativa en la iluminación de entretenimiento, con una luz poderosa, compacta y brillo intenso. El diseño compacto y ligero ofrece la posibilidad de crear luminarias más pequeñas y livianas para uso en cualquier lugar del escenario. El arco corto, la alta temperatura de color y el reflector novedoso producen un haz brillante y de gran intensidad que permite obtener una reproducción de color extraordinaria. Además, ofrecen una vida útil larga y fiable, gran eficacia y reemplazo rápido. Todo junto da como resultado una experiencia creativa sumamente emocionante.
Gran intensidad de haz
Libertad para crear luminarias más pequeñas y livianas
Arco muy corto
Sistema compacto
Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.