México - Español

Philips MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/discoteca)

MSR Gold™ MiniFastFit: reemplazo de lámparas en segundos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Gracias al diseño especial de la base y el soporte de la lámpara, solo tomará unos segundos reemplazar las MSR Gold™ MiniFastFit, para asegurar la continuidad del entretenimiento en las discotecas sin interrupciones. Además, los innovadores pines dorados garantizan una excelente transferencia de corriente para prolongar la vida útil de la lámpara y del soporte de la lámpara y, por lo tanto, reducir los costos de reemplazo de la lámpara. El tamaño compacto de la lámpara permite diseñar luminarias de fácil manipulación y tamaño compacto, mientras que el arco muy corto proporciona una alta percepción de brillo y un haz de gran intensidad.

Ventajas

  • Reemplazo de lámparas en solo segundos

  • Fácil manejo, luminarias más pequeñas y livianas

Características

  • Philips MiniFastFit

  • Diseño compacto

Aplicaciones

  • Eventos
  • Shows
  • DJ/discoteca

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/discoteca) es_MX pdf 403.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/discoteca)
Diversos activos - Visuals