Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW y CPO-TW Xtra

La solución de luz blanca confiable de mayor eficiencia energética para exteriores

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Nueva generación de lámparas de haluro metálico cerámico de uso en exteriores que ofrece una luz blanca eficaz y agradable

Ventajas

  • Luz blanca atractiva

  • La excelente eficacia óptica permite una mayor separación entre las luminarias, lo que a su vez reduce la inversión

Características

  • Luz blanca de gran eficiencia con una eficacia sumamente alta del sistema

  • Vida útil larga y confiable; la nueva gama Xtra ofrece una vida útil de hasta 6 años

Aplicaciones

  • Iluminación pública para centros urbanos, áreas residenciales y caminos
  • Lámpara optimizada para posición horizontal; cuando se coloca en forma vertical, la especificación de vida útil es mucho menor (hasta - 40 %)

Advertencia y seguridad

  • Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER CosmoWhite CPO-TW y CPO-TW Xtra es_MX pdf 195.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER CosmoWhite CPO-TW y CPO-TW Xtra
Diversos activos - Visuals