Philips MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

La solución de fácil adaptación de luz blanca confiable y de gran eficiencia energética para exteriores

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Nueva generación de lámparas tubulares de haluro metálico cerámico para uso en aplicaciones exteriores, que ofrece una luz blanca eficaz y agradable

Ventajas

  • Alternativa de luz blanca atractiva para las soluciones estándares de vapor de mercurio, HPS y cerámico

  • Ofrece un acceso fácil al nuevo sistema de alto rendimiento y bajo costo con los componentes estándares existentes

Características

  • Luz blanca de gran eficiencia; eficacia sumamente alta del sistema

  • Vida útil larga y confiable; la nueva gama Xtra ofrece una vida útil de hasta 6 años ( > vida útil promedio de 30kh)

Aplicaciones

  • Iluminación de calles y áreas, áreas urbanas y residenciales, y centros urbanos; para iluminación de embellecimiento de la ciudad y funcional

Advertencia y seguridad

  • Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra es_MX pdf 177.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra
Diversos activos - Visuals