Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran salida de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.
PL-L ofrece una vida útil prolongada con un perfil elegante.
Disponible en una amplia variedad de temperaturas de color.
Disponible en varios tamaños
Para uso en circuitos de atenuación de inicio rápido, inicio instantáneo (40 W) y electrónico