Philips MASTER PL-C 2 Pin

¡Un 10-15 % más de eficacia!

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

MASTER PL-C es una lámpara fluorescente compacta de potencia media y eficaz, que se usa típicamente en luces descendentes generales para aplicaciones en comercios, hotelería y oficinas. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. La versión de 2 pines está diseñada para funcionar con dispositivos electromagnéticos y cuenta con una base de lámpara a presión.

Ventajas

  • Rendimiento óptimo de la luz para funcionamientos cortos o largos por cada interrupción de encendido

  • Múltiples opciones de color de luz

Características

  • Base de 2 pines con una carcasa que cuenta con un cebador instantáneo especial

  • Tecnología trifósforo fluorescente

Aplicaciones

  • Diseñada para iluminación general o complementaria en ambientes profesionales o del hogar
  • Luces descendentes empotradas o de montaje sobre superficie, unidades de pared, lámparas de mesa y lámparas colgantes

Advertencia y seguridad

  • Usar únicamente con dispositivo de control electromagnético

  • Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER PL-C 2 Pin es_MX pdf 152.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER PL-C 2 Pin
Diversos activos - Visuals