Philips MASTERColour CDM-TC Elite

Brillo perfecto, eficacia inigualable

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, eficacia muy alta, con terminal simple y de tamaño compacto que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

Ventajas

  • El haz de alta intensidad de luz blanca brillante y nítida hace que la mercadería se vea irresistible

  • La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada

Características

  • Luz brillante blanca nítida

  • Excelente reproducción de color, con rojo extra

Aplicaciones

  • Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
  • Iluminación de interior general y decorativa
  • Iluminación de áreas exteriores

Advertencia y seguridad

  • Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC Elite es_MX pdf 326.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC Elite
Diversos activos - Visuals