México - Español

Philips MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Brillo perfecto, fácil aplicación

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara reflectora miniatura de descarga de haluro metálico cerámico de alta eficacia que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

Ventajas

  • El haz de alta intensidad de luz blanca brillante y nítida hace que la mercadería se vea irresistible

  • Fácil de instalar y reemplazar, lo que reduce los costos de instalación y reemplazo de lámparas

Características

  • Luz brillante blanca nítida

  • Excelente reproducción de color, con rojo extra

Aplicaciones

  • Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
  • Iluminación de interior general y decorativa

Advertencia y seguridad

  • Usar únicamente con dispositivo de control electrónico

  • El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035).

Descargas