Philips UV-B Narrowband PL-L/PL-S

UV-B PL-L/PL-S: lámparas NB de UV-B eficaces y compactas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips ofrece lámparas PL-L y PL-S de gran confiabilidad con banda de ondas estrecha entre 305 y 315 nm, cuyo pico es 311 nm. Esto hace que estas lámparas sean adecuadas para varias aplicaciones, como fototerapia, agricultura y curado.

Ventajas

  • Alta eficacia: al generar potencia de banda estrecha de UV-B con relación a la potencia entrante

  • Período más corto de exposición y menos radiaciones eritematosas que las lámparas UV-B convencionales

Características

  • Valor máximo de emisión a 311 nm

  • Banda estrecha

Aplicaciones

  • Agricultura
  • Fototerapia
  • Curado

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

  • Seguridad fotobiológica – IEC 62471 - Grupo 3 de riesgo. ADVERTENCIA: UV emitidos por estos productos.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UV-B Narrowband PL-L/PL-S es_MX pdf 408.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-UV-B Narrowband PL-L/PL-S
Diversos activos - Visuals