Philips Azul (/52) TL/TL-D

Azul TL/TL-D – Lámparas de espectro de luz azul multiuso

Productos

TL 20W/52 SLV/25
928003505203

Información de la familia de productos

Descripción

Al emitir luz casi totalmente dentro del ancho de banda entre 400 y 500 nm y con pico en. 450 nm, las lámparas de color 52 TL/TL-D de Philips no tienen radiación desde la banda de onda UVB. corta. Por lo tanto, son adecuadas para usarse en sistemas para aplicaciones como la fototerapia en la ictericia neonatal y la agricultura

Ventajas

  • Espectro óptimo para varias aplicaciones

Características

  • Valor máximo de emisión a 450 nm

Aplicaciones

  • Fototerapia
  • Agricultura

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún impacto en su salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire las piezas, preferiblemente con guantes. Colóquelas en una bolsa de plástico sellada y llévelas a las instalaciones de separación de residuos locales para su reciclaje. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Azul (/52) TL/TL-D es_MX pdf 303.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Azul (/52) TL/TL-D
Diversos activos - Visuals