Philips MSR

MSR: colores intensos y brillantes, siempre

Productos

MSR 700/2 1CT/8
928171505114

Información de la familia de productos

Descripción

El alto índice de reproducción cromática de la serie MSR de terminal simple asegura que todos en el público puedan disfrutar de los verdaderos colores de la escenografía, decorados, actores y su vestuario. De hecho, todo lo que está sobre el escenario se puede hacer brillante e intenso con calidad de luz de día. Gracias al concepto de lámpara de terminal simple, la luminaria tiene una recolección de luz óptima y posibilidades de direccionamiento para asegurar el brillo sobre el escenario exactamente donde se necesita. Además, MSR se puede utilizar en cualquier posición para una mayor conveniencia y un montaje más sencillo.

Ventajas

  • Recolección óptima de luz

  • Excelentes características de color

Características

  • Concepto de lámpara de terminal simple

  • IRC alto

Aplicaciones

  • Escenarios de teatros
  • Boliches
  • Eventos
  • Shows

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MSR es_MX pdf 405.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-MSR
Diversos activos - Visuals