México - Español

Philips MSR arco corto

MSR arco corto: para una vida útil más prolongada

Productos

MSR 700 SA 1CT/4
928170305115

Información de la familia de productos

Descripción

El arco corto y el diseño compacto de la lámpara ofrecen una luminaria compacta que proporciona un haz de gran intensidad, al tiempo que las excelentes características de reproducción de color ayudan a garantizar colores óptimos en el escenario. La tecnología P3 sumamente innovadora, desarrollada por Philips, permite usar las lámparas MSR Short Arc en temperaturas más altas y en cualquier posición de funcionamiento. ¿El resultado? Vida útil más prolongada, menos fallas tempranas y un rendimiento muy consistente durante la vida útil de la lámpara.

Ventajas

  • Permite el uso a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento. Vida útil más prolongada, menos fallas tempranas, rendimiento consistente durante la vida útil

  • Gran intensidad de haz

Características

  • Protección Philips Pinch

  • Arco corto

Aplicaciones

  • Entretenimiento

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MSR arco corto es_MX pdf 182.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-MSR arco corto
Diversos activos - Visuals