Philips MSD Platinum (giras/escenario)

MSD Platinum: el poder de iluminar tu creatividad

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas MSD Platinum dan lugar a nuevos niveles de libertad creativa en la iluminación de entretenimiento, con una luz poderosa, compacta y brillo intenso. El diseño compacto y ligero ofrece la posibilidad de crear luminarias más pequeñas y livianas para uso en cualquier lugar del escenario. El arco corto, la alta temperatura de color y el reflector novedoso producen un haz brillante y de gran intensidad que permite obtener una reproducción de color extraordinaria. Además, ofrecen una vida útil larga y fiable, gran eficacia y reemplazo rápido. Todo junto da como resultado una experiencia creativa sumamente emocionante.

Ventajas

  • Gran intensidad de haz

  • Libertad para crear luminarias más pequeñas y livianas

Características

  • Arco muy corto

  • Sistema compacto

Aplicaciones

  • Eventos
  • Shows/Teatro
  • Giras/Escenario

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MSD Platinum (giras/escenario) es_MX pdf 366.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-MSD Platinum (giras/escenario)
Diversos activos - Visuals