Philips MSD

MSD: la luz correcta, el escenario brillante

Productos

MSD 250/2 30H 1CT/4
928099005115

Información de la familia de productos

Descripción

Estas lámparas compactas con terminal simple permiten una recolección de luz óptima y un control del haz preciso, al tiempo que proporcionan temperaturas de color de luz de día verdadero; todo esto para crear un gran brillo en el escenario y un entretenimiento vibrante. Y como ofrecen una vida útil prolongada, ayudan a minimizar el costo de propiedad mediante un menor reemplazo de lámparas y costos de mano de obra de mantenimiento más bajos.

Ventajas

  • Recolección óptima de luz

  • Costo de propiedad bajo

Características

  • Concepto de lámpara de terminal simple

  • Larga duración

Aplicaciones

  • Iluminación de exhibidores
  • Iluminación de discotecas
  • Fibra óptica

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MSD es_MX pdf 179.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-MSD
Diversos activos - Visuals